| Larghezza | 226 in 5740 mm |
| Angolo alette | 30 ° 30 ° |
| Altezza | 101 in 2565 mm |
| Peso | 9901 lb 4491 kg |
| Capacità | 48 yd³ 36.7 m³ |
36.70 m³ (48.0 yd³) Lame U per carbone
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 226 in
- 5740 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 101 in
- 2565 mm
Caratteristiche tecniche di 36.70 m³ (48.0 yd³)
Scopri il confronto tra 36.70 m³ (48.0 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Lame
36.70 m³ (48.0 yd³)
Selezionato
- Larghezza
- 226 in
- 5740 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 101 in
- 2565 mm
Lame
21.41 m³ (28.0 yd³)
- Larghezza
- 218 in
- 5537 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 78 in
- 1981 mm
Lame
52.0 m³ (68.0 yd³)
- Larghezza
- 265 in
- 6731 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 110 in
- 2794 mm