| Larghezza | 270 in 6858 mm |
| Angolo alette | 30 ° 30 ° |
| Altezza | 121 in 3073 mm |
| Peso | 23500 lb 10659 kg |
| Capacità | 83 yd³ 63.46 m³ |
63.46 m³ (83.0 yd³) Lame U per carbone
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 270 in
- 6858 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 121 in
- 3073 mm
Caratteristiche tecniche di 63.46 m³ (83.0 yd³)
Scopri il confronto tra 63.46 m³ (83.0 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Lame
63.46 m³ (83.0 yd³)
Selezionato
- Larghezza
- 270 in
- 6858 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 121 in
- 3073 mm
Lame
52.0 m³ (68.0 yd³)
- Larghezza
- 265 in
- 6731 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 110 in
- 2794 mm
Lame
65.75 m³ (86.0 yd³)
- Larghezza
- 290 in
- 7366 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 120 in
- 3048 mm