9.66 m³ (13 yd³)

9.66 m³ (13 yd³) Lame U per carbone

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
168 in
4267 mm
Angolo alette
30 °
30 °
Altezza
58 in
1473 mm

Caratteristiche tecniche di 9.66 m³ (13 yd³)

Larghezza 168 in 4267 mm
Angolo alette 30 ° 30 °
Altezza 58 in 1473 mm
Peso 3300 lb 1497 kg
Capacità 12.6 yd³ 9.66 m³

Scopri il confronto tra 9.66 m³ (13 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto
Foto

Verifica le offerte correnti per  9.66 m³ (13 yd³)

Visualizza più offerte