Foto professionale

Lame apripista 2.007 mm (79 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza lama
79 in
2007 mm
Larghezza - Angolazione massima
68.9 in
1750 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
30 gradi

Descrizione generale

Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.

Caratteristiche tecniche di 2.007 mm (79 pollici)

Larghezza lama 79 in 2007 mm
Larghezza - Angolazione massima 68.9 in 1750 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro 30 gradi 30 gradi
Gamma angolo di inclinazione +/- 10 gradi 10 gradi
Altezza della lama 24.4 in 619 mm
Altezza totale 25.1 in 637 mm
Lunghezza 40.5 in 1028 mm
Peso 1014 lb 460 kg
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.007 mm (79 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  2.007 mm (79 pollici)

Visualizza più offerte