Foto professionale

Lame apripista 2.337 mm (92"), Smart

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza lama
92 in
2337 mm
Larghezza - Angolazione massima
80.7 in
2049 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro
30 gradi
30 gradi

Descrizione generale

Progettate per il livellamento preliminare e la finitura di precisione con composizioni miste di terriccio e ghiaia e nella spianatura superficiale.

Caratteristiche tecniche di 2.337 mm (92"), Smart

Larghezza lama 92 in 2337 mm
Larghezza - Angolazione massima 80.7 in 2049 mm
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro 30 gradi 30 gradi
Gamma angolo di inclinazione +/- 10 gradi 10 gradi
Altezza della lama 24.4 in 619 mm
Altezza totale 30.9 in 785 mm
Lunghezza 40.5 in 1028 mm
Peso 1164 lb 528 kg
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.337 mm (92"), Smart e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View

Verifica le offerte correnti per  2.337 mm (92"), Smart

Visualizza più offerte