14.8 m³ (19.4 yd³)

14.8 m³ (19.4 yd³) Lame U per carbone

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
193 in
4902 mm
Angolo alette
30 °
30 °
Altezza
70 in
1767 mm

Caratteristiche tecniche di 14.8 m³ (19.4 yd³)

Larghezza 193 in 4902 mm
Angolo alette 30 ° 30 °
Altezza 70 in 1767 mm
Peso 5335 lb 2420 kg
Capacità 19.4 yd³ 14.8 m³

Scopri il confronto tra 14.8 m³ (19.4 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto
Foto