GB120, Smart

Lame livellatrici GB120, Smart

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
78.4 in
1992 mm
Larghezza lama
78 in
1981 mm
Larghezza - Angolazione massima
68.8 in
1747 mm

Descrizione generale

Le lame livellatrici Smart Cat® hanno la funzione di tagliare, movimentare e livellare detriti, ghiaia e sabbia e praticamente qualsiasi altro materiale usato come base.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 15

Applicazione

Applicazione

Le lame livellatrici Smart Cat® hanno la funzione di tagliare, movimentare e livellare detriti, ghiaia e sabbia e praticamente qualsiasi altro materiale usato come base. La funzione Assist della lama rende l'unità molto più che Smart. La lama livellatrice Smart aggiunge la pendenza trasversale alle piattaforme delle minipale gommate SSL e delle pale cingolate compatte.
Modalità comando dell'attrezzatura

Modalità comando dell'attrezzatura

La modalità di comando dell'attrezzatura (manuale) trasforma la lama livellatrice D3 e Smart in una macchina più intuitiva. Il joystick sinistro mantiene il controllo delle funzioni di azionamento della macchina. I joystick destri ora azionano l'attrezzatura.
Indicazione dell'angolo nel display della macchina

Indicazione dell'angolo nel display della macchina

Lo schermo dedicato della lama apripista Smart fornisce all'operatore un feedback sull'orientamento dell'attrezzatura. L'operatore vedrà l'inclinazione della lama dell'attrezzatura e l'angolo della lama.
Controllo dell'inclinazione trasversale

Controllo dell'inclinazione trasversale

Con la pendenza trasversale abilitata, l'operatore seleziona la pendenza trasversale della lama posizionando la lama nella posizione desiderata. Quindi l'attrezzo mantiene la pendenza desiderata durante il funzionamento, anche quando cambia la pendenza della macchina.
Predisposizione per il riferimento esterno

Predisposizione per il riferimento esterno

La lama livellatrice è predisposta per il riferimento esterno. Cat Grade (GPS e ITS), EW GO!, Total Station.
Versoio curvato

Versoio curvato

I versoi curvati consentono al materiale di rotolare e accumularsi, migliorando capacità e prestazioni. Il flusso di materiale troverà i punti bassi con facilità e migliorerà le prestazioni di livellamento e finitura di precisione.

Caratteristiche tecniche di GB120, Smart

Larghezza totale 78.4 in 1992 mm
Larghezza lama 78 in 1981 mm
Larghezza - Angolazione massima 68.8 in 1747 mm
Flusso idraulico ottimale 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Lunghezza totale 88.4 in 2246 mm
Altezza totale con montanti 104.4 in 2652 mm
Altezza totale 41.2 in 1046 mm
Peso 1970.9 lb 894 kg
Gamma angolo di inclinazione +/- 15 gradi 15 gradi
Massima angolazione della lama - Destra/sinistra dal centro 30 gradi 30 gradi
Altezza della lama 17 in 431 mm
Distanza libera da terra 6 in 152 mm
Profondità di taglio massima 4 in 102 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra GB120, Smart e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View