| Larghezza | 290 in 7366 mm |
| Angolo alette | 30 ° 30 ° |
| Altezza | 120 in 3048 mm |
| Peso | 23499 lb 10659 kg |
| Capacità | 86 yd³ 65.75 m³ |
65.75 m³ (86.0 yd³) Lame U per carbone
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 290 in
- 7366 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 120 in
- 3048 mm
Caratteristiche tecniche di 65.75 m³ (86.0 yd³)
Scopri il confronto tra 65.75 m³ (86.0 yd³) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Lame
65.75 m³ (86.0 yd³)
Selezionato
- Larghezza
- 290 in
- 7366 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 120 in
- 3048 mm
Lame
63.46 m³ (83.0 yd³)
- Larghezza
- 270 in
- 6858 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 121 in
- 3073 mm
Lame
74.93 m³ (98.0 yd³)
- Larghezza
- 322 in
- 8179 mm
- Angolo alette
- 30 °
- 30 °
- Altezza
- 120 in
- 3048 mm