Descrizione generale
Le benne per lastre di cemento sono progettate specificamente per la rimozione e il trasporto di sezioni di lastre di cemento.
Specifiche chiave
Le benne per lastre di cemento sono progettate specificamente per la rimozione e il trasporto di sezioni di lastre di cemento.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Larghezza | 23.9 in 607 mm |
| Spessore massimo della lastra | 8 in 202 mm |
| Larghezza totale | 45.3 in 1150 mm |
| Peso | 463 lb 210 kg |
| Altezza | 18.1 in 460 mm |
| Lunghezza | 52.4 in 1332 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Spessore fianco | 0.8 in 22 mm |
| Numero di denti | 3 3 |
| Tipo di interfaccia | Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro