Descrizione generale
Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.
Specifiche chiave
Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 86.1 in 2188 mm |
| Capacità | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Peso | 723.1 lb 328 kg |
| Altezza | 18.5 in 469 mm |
| Lunghezza | 31.4 in 797 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Spessore del tagliente | 0.6 in 16 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte