Descrizione generale
Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.
Specifiche chiave
Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 94.4 in 2397 mm |
| Peso | 859.8 lb 390 kg |
| Altezza | 25.4 in 644 mm |
| Lunghezza | 47.2 in 1199 mm |
| Spessore fianco | 0.4 in 10 mm |
| Spaziatura rebbi | 2.5 in 64 mm |
| Spessore forca | 1.3 in 32 mm |
| Numero di rebbi | 24 24 |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Panoramica della benna grigliata con asta Cat®