M320

Escavatori gommati M320 Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
174 HP
129.4 kW
Massimo peso operativo
46740 lb
21200 kg
Massima velocità di traslazione
21.7 mile/h
35 km/h

Descrizione generale

Alte prestazioni con costi di esercizio ridotti

L'escavatore gommato Cat® M320 contribuisce a fornire le massime prestazioni con un'elevata coppia di rotazione per svolgere rapidamente il lavoro. Grazie a bassi costi di manutenzione, lunghi intervalli di manutenzione e il 100% della manutenzione giornaliera a terra, l'M320 aiuta a risparmiare tempo e denaro. Una cabina realizzata per il comfort dell'operatore aiuta a lavorare in modo rapido ed efficiente.

Vantaggi

Alte prestazioni

Lavora velocemente con l'aiuto di un'elevata coppia di rotazione e un passo lungo che contribuisce a migliorare la stabilità.

Facilità di manutenzione

I filtri di lunga durata per combustibile, olio idraulico e aria, il 100% dei punti di manutenzione giornaliera a terra e i punti di ingrassaggio centralizzati con un'opzione di lubrificazione automatica riducono i costi complessivi.

Comfort dell'operatore

Lavorate facilmente. Le opzioni cabina Deluxe e Premium con comandi ergonomici e una comoda seduta permettono di lavorare per turni interi senza stancarsi.

Caratteristiche tecniche di M320

Potenza motore - ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza netta - ISO 9249 171 HP 127.8 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrica) 174 hp (metrica)
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Velocità nominale a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Velocità nominale a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat). ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. *** I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat).
Massimo peso operativo 46740 lb 21200 kg
Peso operativo - minimo 41450 lb 18800 kg
Nota (1) Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 700 kg (1543 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2.500 mm (8'2"), un contrappeso da 3.600 kg (7.937 lb), benna e un attacco rapido da 220 kg (485 lb). Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 700 kg (1543 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2.500 mm (8'2"), un contrappeso da 3.600 kg (7.937 lb), benna e un attacco rapido da 220 kg (485 lb).
Massima velocità di traslazione 21.7 mile/h 35 km/h
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 81 gpm 306 L/min
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità massima di rotazione* 9.2 r/min 9.2 r/min
Coppia di rotazione massima 38,722 lbf·ft 52.5 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Serbatoio del combustibile 124.2 gal (US) 470 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
Sistema di raffreddamento 8.4 gal (US) 31.7 l
Serbatoio idraulico 40.9 gal (US) 155 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 71.3 gal (US) 270 l
Braccio Braccio regolabile variabile da 5.260 mm (17'3") Braccio regolabile variabile da 5.260 mm (17'3")
Avambraccio 2.500 mm (8'2") 2.500 mm (8'2")
Benna GD 0,98 m³ (1,28 yd³) GD 0,98 m³ (1,28 yd³)
Altezza di trasporto - Sommità della cabina 11.1 ft 3370 mm
Lunghezza di trasporto 29.3 ft 8925 mm
Punto di supporto 11.7 ft 3580 mm
Raggio di rotazione posteriore 8.5 ft 2600 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1306 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 420 mm
Lunghezza del sottocarro 16.6 ft 5050 mm
Passo 8.9 ft 2700 mm
Braccio Braccio regolabile variabile da 5.260 mm (17'3") Braccio regolabile variabile da 5.260 mm (17'3")
Avambraccio 2.500 mm (8'2") 2.500 mm (8'2")
Benna GD 0,98 m³ (1,28 yd³) GD 0,98 m³ (1,28 yd³)
Altezza massima di taglio 32.6 ft 9950 mm
Altezza massima di carico 22.8 ft 6960 mm
Profondità massima di scavo 19.8 ft 6030 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 13.9 ft 4230 mm
Sbraccio massimo a terra 30.5 ft 9290 mm
Forze dell'avambraccio (ISO) 20682 lbf 92 kN
Forze della benna (ISO) 30799 lbf 137 kN
Nota (1) I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali e un attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1.535 mm (5'0"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1.462 mm (4'10"). I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali e un attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1.535 mm (5'0"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1.462 mm (4'10").
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate). Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,0004 tonnellate metriche (0,0004 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con CO₂ equivalente di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate). Se dotato di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,0004 tonnellate metriche (0,0004 tonnellate).

M320 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina ROPS insonorizzata
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza, in modo continuo senza attrezzi
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Modalità di sollevamento potenziato

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Specchietti grandangolari
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Blocco automatico del freno/assale
  • Trazione integrale

M320 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio monopezzo da 5.650 mm (18'6")
  • Braccio regolabile variabile da 5.260 mm (17'3")
  • Avambraccio da 2.500 mm (8'2")
  • Avambraccio da 2.900 mm (9'6")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade con 2D
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Ricevitore laser
  • Cat Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Elettropompa di rifornimento

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno di abbassamento del braccio/avambraccio
  • Valvole di ritegno per il cilindro della benna
  • Joystick a un cursore
  • Joystick a due cursori
  • Sterzo con joystick

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Illuminazione per ispezioni
  • 2D E-Fence
  • Cab Avoidance

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici, 10.00-20 16 PR, doppi
  • Pneumatici doppi 11.00-20-16 PR
  • Pneumatici 315/70R22.5, non doppi (solo Europa)
  • Pneumatici singoli 445/70R 19.5
  • Pneumatico spacerless, pneumatico doppio 300-80-22.5
  • Contrappeso da 3.600 kg (7.937 lb) (solo Europa)
  • Contrappeso da 4.200 kg (9.260 lb)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M320 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore gommato M320

Escavatore gommato M320

Verifica le offerte correnti per  M320

Visualizza più offerte