Capacità | 0.78 yd³ 600 L |
Peso | 1.973 lb 895 kg |
Larghezza - Benna a polipo aperta | 78.74 pollici 2 mm |
Larghezza - Benna a polipo chiusa | 53.54 pollici 1.36 mm |
Peso supporto consigliato, minimo | 15 ton (US) 15 ton (US) |
Peso supporto consigliato, massimo | 19 ton (US) 19 ton (US) |
Altezza - Benna a polipo aperta | 45.98 pollici 1.168 mm |
Altezza - Benna a polipo chiusa | 49.8 pollici 1.265 mm |
Opzioni tipo valve | Perforate Perforate |