Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC: 587-8655

Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC: 587-8655 Benne con chiusura idraulica per demolizione e smistamento

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
1.508 lb
684 kg
Opzioni tipo valve
Perforate
Perforate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Controllo preciso

Controllo preciso

  • Spostate i carichi di produzione con l'ampia apertura delle valve per la movimentazione materiali.
  • Valve sincronizzate e controllo totale del carico a ogni movimento con il cilindro montato trasversalmente.
  • Mantenete la presa sui carichi di grandi dimensioni o selezionate, smistate e riponete i piccoli materiali con arresti antiribaltamento per il contatto della ganascia da bordo a bordo e per impedire il ribaltamento.
  • Filtrate la sporcizia e altri materiali fini attraverso le valve grigliate e perforate che offrono all'operatore una buona visibilità sul carico.
  • Lo smistamento del materiale è rapido e semplice anche in cantiere, consentendo anche un risparmio economico.
  • Il movimento delle valve è fluido e controllato tramite smorzamento del cilindro.
  • L'arresto integrato blocca la rotazione e impedisce alle valve di aprirsi durante il trasporto.
Prestazioni superiori

Prestazioni superiori

  • Una forza di bloccaggio elevata e cicli rapidi sono il risultato di una progettazione a singolo cilindro a foro ampio.
  • Valvola di tenuta del carico standard:
    • Mantiene la pressione sul cilindro e il carico senza che l'operatore debba sempre innestare la funzione di chiusura, migliorando il comfort e l'ergonomia dello stesso.
    • Mantiene in posizione il materiale in caso di perdita della pressione idraulica o di danni ai tubi flessibili, all'insegna di una maggiore sicurezza.
    • Quando è attiva, il flusso dell'olio alla benna a polipo è bloccato per ridurre il consumo di combustibile.
  • Consente di lavorare più vicino a pareti e bordi di contenitori. Il profilo delle valve della benna non ha gioco tra il tagliente e le pareti verticali, consentendo l'accesso agli angoli nei dumper, nei rimorchi, nei contenitori e negli angoli di 90 gradi.
  • Semplice accesso alle parti interne attraverso grandi pannelli di manutenzione.
  • Sfruttate al meglio la benna a polipo con un motore a coppia elevata e intervalli di manutenzione più lunghi.
Durata e resistenza

Durata e resistenza

  • Le valve rinforzate realizzate in acciaio ultra-resistente sono progettate per gli impieghi e le condizioni più complesse come i lavori di demolizione primari e secondari, riciclaggio, stazioni di trasferimento rifiuti, rimozione di alberi, costruzione di muri di contenimento e così via.
  • Il riempimento e il flusso di materiale avviene in modo fluido ed efficiente grazie ai bulloni a testa svasata nel tagliente e un profilo interno lineare delle valve.
  • La benna a polipo vanta un'elevata potenza di rotazione per gestire le operazioni di torsione e trazione del materiale con il motore posto sull'anello esterno.
  • Maggiore affidabilità del sistema idraulico grazie all'indipendenza delle funzioni di apertura/chiusura e inclinazione dalla rotazione.
  • Possibilità di ruotare e allineare la benna a polipo per prelevare e afferrare il materiale da qualsiasi angolo senza spostare la macchina, riducendo l'usura del carro.
  • L'operatore potrà smantellare intere strutture con la benna a polipo, rimanendo al sicuro all'interno della cabina.
Affidabile e di facile manutenzione

Affidabile e di facile manutenzione

  • Rotazione protetta con un motore a coppia elevata per una lunga vita utile.
  • I cuscinetti e i parapolvere si trovano all'interno e al riparo da danni e detriti.
  • I parapolvere interni garantiscono un minor gioco assiale, una maggiore superficie lavorata, una protezione ottimale dai danni e un minor consumo di grasso.
  • Riducete i tempi di fermo con il tagliente resistente alle abrasioni e facile da sostituire della benna a polipo.
  • L'accesso a terra a tutti i punti di ingrassaggio e i pannelli rimovibili rendono semplice la manutenzione della benna a polipo.
Opzioni per esigenze specifiche

Opzioni per esigenze specifiche

  • Sarete in grado di soddisfare esigenze specifiche con le benne a polipo rotanti e statiche e le diverse valve disponibili.
  • Benne a polipo G300 e G300 GC – Rotanti
    • Possibilità di ruotare le benne a polipo serie G300 di 360 gradi in entrambe le direzioni senza i limiti imposti dal motore e dall'anello girevole, per un posizionamento preciso.
    • Modelli standard: ottimali per l'uso frequente e applicazioni gravose.
    • Modelli GC: ottimali per l'uso occasionale e applicazioni meno gravose.
  • Benne a polipo G200 GC – Statiche
    • Benna a polipo non rotante da usare con Tiltrotator.
    • Ottimali per l'uso occasionale e applicazioni meno gravose.
  • Tipi di valve:
    • Valve grigliate: ideali per lavori di demolizione primari e secondari e altre applicazioni gravose.
    • Valve chiuse: ottimali se usate in applicazioni di smistamento e trattamento di volumi elevati di materiali voluminosi e ingombranti.
    • Valve perforate: maggiore capacità, ottimali se usate in applicazioni di smistamento e trattamento di volumi elevati di materiali a bassa densità.
  • Le benne a polipo con nomenclatura di movimentazione rifiuti possono gestire dal 33 al 150% di materiale in più rispetto ai modelli standard delle stesse dimensioni.
  • Modelli a carico superiore fisso: alcuni modelli includono una piastra incernierata per l'attacco dedicato CW fissata al carico superiore. In questo modo, viene garantita una maggiore stabilità della macchina grazie a un peso minore e a un'altezza di accumulo generale inferiore.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC: 587-8655

Peso 1.508 lb 684 kg
Opzioni tipo valve Perforate Perforate

Scopri il confronto tra Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC: 587-8655 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC

Benna a polipo per demolizione e smistamento mentre movimenta una roccia di grandi dimensioni

Funzionalità di rotazione completa delle benne a polipo serie G300

Smistamento scarti di legno con benna a polipo serie G300 GC

Benna a polipo mentre smista rottami di pneumatici

Benna a polipo serie G200 GC mentre movimenta rocce

Trattamento rifiuti con benna a polipo

Benna a polipo per demolizione e smistamento G213 GC
Benna a polipo per demolizione e smistamento mentre movimenta una roccia di grandi dimensioni
Funzionalità di rotazione completa delle benne a polipo serie G300
Smistamento scarti di legno con benna a polipo serie G300 GC
Benna a polipo mentre smista rottami di pneumatici
Benna a polipo serie G200 GC mentre movimenta rocce
Trattamento rifiuti con benna a polipo

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia