Tiltrotator TRS17: 649-3787

Tiltrotator TRS17: 649-3787 Sistemi Tilt Rotate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 14-19 tonnellate
Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso
1,634 lb
741 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS65 / HCS65
HCS65 / HCS65

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • La rotazione a 360° simultanea unita all'inclinazione di 40⁰ a sinistra e destra migliora la funzionalità delle attrezzature montate
  • Le configurazioni miste consentono l'utilizzo di un'ampia gamma di attrezzature idrauliche e prodotte per soddisfare le vostre esigenze
  • Possibilità di convertire l'attacco S standard in attacco S a collegamento idraulico
  • Eseguite una varietà di operazioni quali scavo, livellamento, compattazione e altre ancora con movimenti più precisi senza dover riposizionare la macchina
  • Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore
Facilità d'uso

Facilità d'uso

  • Una soluzione completamente integrata che contribuisce a ridurre i tempi di installazione e a migliorare la durata dell'attrezzatura
  • L'innovativo sistema di controllo, che comprende tutti i comandi del tiltrotator e un sistema di posizionamento,può essere controllato dal monitor in cabina
  • Il sensore di inclinazione GS520, incluso con una posizione di montaggio protetta standard,invia un riscontro preciso sulla posizione di inclinazione al sistema di livellamento
  • SecureLock™ utilizza la tecnologia dei sensori all'interno del cilindro di blocco per verificare che lo strumento sia collegato correttamente e bloccato saldamente per ridurre il rischio di caduta o oscillazione dello strumento stesso
Efficienza migliorata

Efficienza migliorata

  • L'idraulica a compensazione di pressione mantiene una velocità di rotazione stabileper un funzionamento lineare e omogeneo
  • Prestazioni idrauliche a flusso elevato fino a 200 L/min a 250 bar per l'utilizzo con attrezzature a flusso elevato
  • Il sistema di lubrificazione ha un punto di ingrassaggio, collegabile al sistema di lubrificazione automatico della macchina
  • La scatola degli ingranaggi è piena d'olio per assicurare una lubrificazione costante ed estendere la vita utile del rotore
  • I tubi flessibili in acciaio ad ampio diametrocontribuiscono a ridurre la contropressione, a estendere la vita utile e a semplificare la manutenzione
La sicurezza al primo posto

La sicurezza al primo posto

  • La tecnologica Curl to Unlock verifica che l'attacco o il tiltrotator sia ripiegato nella posizione corretta prima che l'operatore possa sbloccarlo durante la procedura di sostituzione dell'attrezzatura. In questo modo si garantisce la sicurezza delle attrezzature durante il lavoro e si garantisce che siano collegate all'attacco durante il processo di scollegamento.
  • L'indicatore di verifica visivo consente all'operatore di avere conferma visiva, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.
  • Il modulo a polipo assicura una velocità e una sicurezza superiori rispetto alla movimentazione manuale di oggetti pesanti
  • Durante la sostituzione delle attrezzature, l'operatore rimane in cabina
  • L'attacco rapido idraulico non richiede la sostituzione manuale dei tubi
  • I cilindri di inclinazione a doppia azione dispongono di valvole di tenuta del carico integrate qualora si verifichi un calo di pressione
  • Evitando il riposizionamento della macchina, i tiltrotator contribuiscono a mantenere stabile l'escavatore migliorando la sicurezza in cantiere. Gli operatori saranno anche in grado di lavorare in spazi stretti riducendo il numero dei movimenti e, di conseguenza,il rischio di incidenti
Opzioni di configurazione

Opzioni di configurazione

  • Potete soddisfare le esigenze di utilizzo e di interfaccia delle attrezzature con una varietà di opzioni di configurazione superiori e inferiori per il tiltrotator, in base al sistema di attacco preferito.
  • I tiltrotator con un attacco imperniato nella parte superiore sono ideali per essere utilizzati regolarmente e quando le attrezzature compatibili vengono sostituite dal lato inferiore.
  • Le opzioni con un'interfaccia di attacco specifica nella parte superiore vengono utilizzate con un attacco standard in modo da poter scollegare il tiltrotator e utilizzare con l'attacco standard attrezzature più grandi o che richiedono flussi superiori.
  • Interfacce di attacco specifiche potrebbero richiedere attrezzature o staffe per le attrezzature con quell'interfaccia.
  • Di seguito sono indicate le interfacce attualmente disponibili per i tiltrotator:
    • Attacco imperniato
    • Tipo S
    • Tipo S a collegamento idraulico
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate attrezzature.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le attrezzature con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link ™.
  • Mantenete le risorse in sicurezza. Le attrezzature con tracciamento delle risorse inviano un avviso se superano il confine facilmente configurabile del cantiere.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS17: 649-3787

Classe della macchina Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso 1,634 lb 741 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS65 / HCS65 HCS65 / HCS65
Altezza totale 48 in 1208 mm
Lunghezza 32 in 801 mm
Larghezza totale 39 in 985 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.31 yd³ 1 m³
Larghezza massima delle benne 68 in 1700 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS17: 649-3787 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

TRS17 - HCS65 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS65

Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator

Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.

TRS17 - HCS65 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS65
Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator
Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.