Descrizione generale
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Specifiche chiave
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Classe della macchina | Miniescavatore da 2 tonnellata Miniescavatore da 2 tonnellata |
| Peso | 255.5 lb 115.9 kg |
| Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / spinotto-benna Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / spinotto-benna |
| Altezza totale | 30.8 in 782 mm |
| Lunghezza | 18.9 in 480 mm |
| Larghezza totale | 17.9 in 454 mm |
| Velocità di rotazione | 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa |
| Gamma angolo di inclinazione | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
| Capacità massima delle benne | 3.9 ft³ 110 l |
| Larghezza massima delle benne | 39.4 in 1000 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) |
| Pressione di funzionamento massima | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Coppia di inclinazione | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Coppia di rotazione | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
| Compatibilità | Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 302.7 (CZ6 1 e successivi) Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 302.7 (CZ6 1 e successivi) |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte