TRS8, attacco imperniato (spinotto-benna) / S45, miniescavatori da 10 tonnellate

Sistemi Tilt Rotate TRS8, attacco imperniato (spinotto-benna) / S45, miniescavatori da 10 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 10 tonnellate
Miniescavatori da 10 tonnellate
Peso
712.1 lb
323 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / Attacco S45
Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / Attacco S45

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Rotazione completa a 360 gradi

Rotazione completa a 360 gradi

Fornisce un controllo ottimale dell'attrezzatura in modo da assicurare maggiore flessibilità.
Sistema di lubrificazione centrale integrato

Sistema di lubrificazione centrale integrato

Un unico punto di ingresso per il grasso consente di ingrassare l'intera unità in modo rapido e semplice.
Sistema di posizionamento TRS8

Sistema di posizionamento TRS8

Il software aggiornato informa l'operatore della posizione degli attrezzi tramite sensori di monitoraggio standard.
Scatola degli ingranaggi piena d'olio

Scatola degli ingranaggi piena d'olio

Una soluzione senza manutenzione che distribuisce più efficacemente il calore, fornendo una migliore lubrificazione rispetto al grasso.
Ingranaggio con vite senza fine per impieghi gravosi

Ingranaggio con vite senza fine per impieghi gravosi

La scatola degli ingranaggi con vite senza fine con elevata coppia di rotazione e capacità autobloccante consente di scavare in tutte le direzioni a piena potenza, permettendo all'ingranaggio di accettare le massime forze della macchina e dividere il carico nell'intera struttura TRS.
Cilindri a doppia azione con valvola di tenuta del carico

Cilindri a doppia azione con valvola di tenuta del carico

Le valvole sostengono le pressioni di mantenimento e impediscono il movimento dei cilindri sotto vincoli di carico conformemente alle direttive.

Caratteristiche tecniche di TRS8, attacco imperniato (spinotto-benna) / S45, miniescavatori da 10 tonnellate

Classe della macchina Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate
Peso 712.1 lb 323 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / Attacco S45 Attacco imperniato (attacco spinotto-benna) / Attacco S45
Altezza totale 37.7 in 957 mm
Lunghezza 26 in 660 mm
Larghezza totale 26.7 in 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 l
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Compatibilità Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 310 (GWT 1 e successivi) Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 310 (GWT 1 e successivi)

Scopri il confronto tra TRS8, attacco imperniato (spinotto-benna) / S45, miniescavatori da 10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro