TRS8, S45 / S45, 7-10, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Sistemi Tilt Rotate TRS8, S45 / S45, 7-10, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso
667.6 lb
302.8 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco S45 / Attacco S45
Attacco S45 / Attacco S45

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS8, S45 / S45, 7-10, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Classe della macchina Miniescavatori da 7-10 tonnellate Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso 667.6 lb 302.8 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco S45 / Attacco S45 Attacco S45 / Attacco S45
Altezza totale 37.7 in 957 mm
Lunghezza 23.9 in 608 mm
Larghezza totale 26.7 in 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 l
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Compatibilità Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 307.5 (GW7 1 e successivi) | 308 (GG8 1 e successivi) | 308 (GW8 1 e successivi) | 309 (GG9 1 e successivi) | 309 (GW9 1 e successivi) | 310 (GWT 1 e successivi) Compatibile solo con i seguenti prefissi dei numeri di serie dei modelli di miniescavatore: 307.5 (GW7 1 e successivi) | 308 (GG8 1 e successivi) | 308 (GW8 1 e successivi) | 309 (GG9 1 e successivi) | 309 (GW9 1 e successivi) | 310 (GWT 1 e successivi)

Scopri il confronto tra TRS8, S45 / S45, 7-10, miniescavatori da 7-10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  TRS8, S45 / S45, 7-10, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Visualizza più offerte