Descrizione generale
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Specifiche chiave
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Visualizzazione di 1-6 su 13
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5-6 tonnellate Miniescavatori da 5-6 tonnellate |
| Peso | 394.6 lb 179 kg |
| Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S40 Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S40 |
| Altezza totale | 32.4 in 822 mm |
| Lunghezza | 23.9 in 608 mm |
| Larghezza totale | 19.1 in 485 mm |
| Velocità di rotazione | 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa |
| Gamma angolo di inclinazione | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
| Capacità massima delle benne | 8.8 ft³ 250 l |
| Larghezza massima delle benne | 47.2 in 1200 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 30-70 L/min (8-19 gpm) 30-70 L/min (8-19 gpm) |
| Pressione di funzionamento massima | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Coppia di inclinazione | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| Coppia di rotazione | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro