Tiltrotator TRS14: 516-6776

Tiltrotator TRS14: 516-6776 Sistemi Tilt Rotate

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 14-19 tonnellate
Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso
1592 lb
722 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / CW-30
Attacco / CW-30

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Integrazione senza problemi

Integrazione senza problemi

  • I tiltrotator si collegano al circuito HP2 della macchina lasciando libero il circuito HP1 per un'altra attrezzatura, assicurando un flusso idraulico omogeneo a entrambi
  • Il display è integrato al monitor della macchina
  • Il sistema di posizionamento si collega a Cat GRADE con 3D
Produttività superiore del 13%

Produttività superiore del 13%

  • I controlli consentono la rotazione, l'inclinazione e il movimento della macchina simultanei
  • L'altezza ridotta mantiene una forza di strappo coerente per lo scavo
  • L'attacco rapido idraulico consente la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi
  • Più lavoro come meno macchine e meno attrezzature
Facilità d'uso

Facilità d'uso

  • I joystick della macchina includono i comandi del tiltrotator, per ridurre il ritardo tra il comando dell'operatore e l'azione
  • La scatola degli ingranaggi è piena d'olio per assicurare una lubrificazione costante ed estendere la vita utile del rotore
  • Il sistema di lubrificazione ha un punto di ingrassaggio, collegabile all'ingrassaggio della macchina
  • Il sistema di controllo innovativo dispone di quattro impostazioni dell'operatore uniche
Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • L'inclinazione di 40⁰ a sinistra e destra unita alla rotazione a 360° aggiunge funzionalità alle attrezzature montate
  • Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore
  • Le configurazioni miste consentono l'utilizzo di più interfacce attrezzatura
  • Il sistema di controllo innovativo dispone di impostazioni per quattro operatori
Maggiore sicurezza

Maggiore sicurezza

  • Il modulo a polipo assicura una velocità e una sicurezza superiori rispetto alla movimentazione manuale di oggetti pesanti
  • Durante la sostituzione delle attrezzature, l'operatore rimane in cabina
  • L'attacco rapido idraulico non richiede la sostituzione manuale dei tubi
  • I cilindri di inclinazione a doppia azione dispongono di valvole di tenuta del carico integrate qualora si verifichi un calo di pressione

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS14: 516-6776

Classe della macchina Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso 1592 lb 722 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / CW-30 Attacco / CW-30
Altezza totale 52.95 in 1345 mm
Lunghezza 33.46 in 850 mm
Larghezza totale 31.89 in 810 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1,31 yd³ 1,00 m³
Larghezza massima delle benne 68 in 1700 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS14: 516-6776 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

TRS14 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-30

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS14 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-30
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS14: 516-6776

Visualizza più offerte