Benna per livellamento da 1.700 mm (66 pollici): 512-8414

Benna per livellamento da 1.700 mm (66 pollici): 512-8414 Livellamento

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
66.9 in
1700 mm
Capacità
2.6 yd³
2 m³
Peso
3829 lb
633.8 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata.
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva.
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Le protezioni laterali e i taglienti laterali contribuiscono a preservare le parti della benna che entrano in contatto e a passare attraverso i materiali.
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni.
  • Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche. Se avete bisogno di lasciare un pavimento livellato e pulito o scavare materiali duri, abrasivi, c'è una punta specifica.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link™.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Cat

Benne per livellamento - La finitura uniforme del lavoro

  • Se desiderate ottenere un livellamento uniforme, le benne per livellamento sono la soluzione giusta.
  • L'utilizzo principale delle benne per livellamento è in combinazione con Cat® Tilt-rotator. L'uso di una benna per livellamento con un Tilt-rotator ne ottimizza la capacità di dare una finitura uniforme da ogni angolazione.
  • Le benne per livellamento possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna per livellamento da 1.700 mm (66 pollici): 512-8414

Larghezza 66.9 in 1700 mm
Capacità 2.6 yd³ 2 m³
Peso 3829 lb 633.8 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per livellamento da 1.700 mm (66 pollici): 512-8414 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per livellamento

Benna per livellamento