Descrizione generale
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 36.2 in 920 mm |
| Capacità | 17.7 ft³ 500 l |
| Peso | 842.2 lb 382 kg |
| Spessore del tagliente base | 1.2 in 30 mm |
| Raggio della punta | 49.6 in 1260 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco S-50 Attacco S-50 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro