Benna per impieghi molto gravosi di 1.550 mm (61 in)

Benna per impieghi molto gravosi di 1.550 mm (61 in) Impieghi molto gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
61 in
1.550 mm
Capacità
3,41 yd³
2,61 m³
Peso
5.681 lb
2.577 kg

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi di 1.550 mm (61 in)

Larghezza 61 in 1.550 mm
Capacità 3,41 yd³ 2,61 m³
Peso 5.681 lb 2.577 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 130 Cat� Advansys� 130

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi di 1.550 mm (61 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

Foto

Foto

Foto

Benna per impieghi molto gravosi
Foto
Foto
Foto