Benna per impieghi gravosi di 1.350 mm (54 in)

Benna per impieghi gravosi di 1.350 mm (54 in) Impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
54 in
1.350 mm
Capacità
2,02 yd³
1,54 m³
Peso
2.288 lb
1037 kg

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi di 1.350 mm (54 in)

Larghezza 54 in 1.350 mm
Capacità 2,02 yd³ 1,54 m³
Peso 2.288 lb 1037 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-40 Per l'uso con attacco dedicato CW-40
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 100 Cat� Advansys� 100

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi di 1.350 mm (54 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

Foto

Foto

Benna per impieghi gravosi
Foto
Foto

360 View

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi gravosi di 1.350 mm (54 in)

Visualizza più offerte