Benna per impieghi molto gravosi di 1400 mm (55 pollici)

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi di 1400 mm (55 pollici): 592-1234

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
55 in
1400 mm
Capacità
2.16 yd³
1.65 m³
Peso
2555 lb
1159 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi di 1400 mm (55 pollici): 592-1234

Larghezza 55 in 1400 mm
Capacità 2.16 yd³ 1.65 m³
Peso 2555 lb 1159 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi di 1400 mm (55 pollici): 592-1234 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

374F che carica un dumper articolato con una benna per impieghi molto gravosi

390F che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Escavatore grande 336 che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Benna per impieghi molto gravosi
374F che carica un dumper articolato con una benna per impieghi molto gravosi
390F che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi
Escavatore grande 336 che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi molto gravosi di 1400 mm (55 pollici): 592-1234

Visualizza più offerte