Benna per impieghi generici da 1.800 mm (71 pollici): 541-1742

Impieghi generici Benna per impieghi generici da 1.800 mm (71 pollici): 541-1742

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
71 in
1800 mm
Capacità
3.09 yd³
2.36 m³
Peso
3025 lb
1372 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario. non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgersi al dealer Cat per le attrezzature specifiche disponibili nella propria regione.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 1.800 mm (71 pollici): 541-1742

Larghezza 71 in 1800 mm
Capacità 3.09 yd³ 2.36 m³
Peso 3025 lb 1372 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S
Quantità adattatori 6 6
Dimensioni adattatore Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 1.800 mm (71 pollici): 541-1742 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi generici

Benna per impieghi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi generici da 1.800 mm (71 pollici): 541-1742

Visualizza più offerte