Benna per impieghi molto gravosi di 1650 mm (66 in)

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi di 1650 mm (66 in)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
66 in
1.650 mm
Capacità
3,15 yd³
2,41 m³
Peso
4848 lb
2.199 kg

Descrizione generale

Le benne Cat sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario. non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgersi al dealer Cat per le attrezzature specifiche disponibili nella propria regione.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi di 1650 mm (66 in)

Larghezza 66 in 1.650 mm
Capacità 3,15 yd³ 2,41 m³
Peso 4848 lb 2.199 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-45S Per l'uso con attacco dedicato CW-45S
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 110 Cat� Advansys� 110

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi di 1650 mm (66 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

Foto

Benna per impieghi molto gravosi
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia