| Larghezza | 26 in 650 mm |
| Capacità | 0.55 yd³ 0.42 m³ |
| Peso | 774 lb 656 kg |
| Interfaccia | Per l'uso con attacco rapido dedicato Per l'uso con attacco rapido dedicato |
| Quantità adattatori | 3 3 |
| Dimensioni adattatore | K90 K90 |
| Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
Impieghi universali Benna universale da 650 mm (26 pollici): 187-7672
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 26 in
- 650 mm
- Capacità
- 0.55 yd³
- 0.42 m³
- Peso
- 774 lb
- 656 kg
Descrizione generale
Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
- Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
- I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
- Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
- Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata.
- Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva.
- Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Le protezioni laterali e i taglienti laterali contribuiscono a preservare le parti della benna che entrano in contatto e a passare attraverso i materiali.
- Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni.
- Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche. Se avete bisogno di lasciare un pavimento livellato e pulito o scavare materiali duri, abrasivi, c'è una punta specifica.
- La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
- Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
- L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
- Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
- Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
- Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
- Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
- Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
- Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link™.
- Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
- Le benne universali sono una soluzione conveniente per esigenze di scavo di base per escavatori medio-piccoli con una durata della punta superiore a 800 ore.
- Le applicazioni ideali per le benne universali sono i materiali a basso impatto e scarsamente abrasivi.
- Il profilo poco profondo delle benne universali agevola lo svuotamento di materiali vischiosi, come terriccio o argilla.
- Le benne universali possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.
Caratteristiche tecniche di Benna universale da 650 mm (26 pollici): 187-7672
Scopri il confronto tra Benna universale da 650 mm (26 pollici): 187-7672 e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Larghezza
- 26 in
- 650 mm
- Capacità
- 0.55 yd³
- 0.42 m³
- Peso
- 774 lb
- 656 kg
- Larghezza
- 32 in
- 800 mm
- Capacità
- 0.71 yd³
- 0.54 m³
- Peso
- 750 lb
- 483 kg
- Larghezza
- 54 in
- 1350 mm
- Capacità
- 2.14 yd³
- 1.64 m³
- Peso
- 802 lb
- 364 kg
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Tecnologia e servizi compatibili
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
-
Localizzatore di attrezzature Cat PL161
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Verifica le offerte correnti per Benna universale da 650 mm (26 pollici): 187-7672
Visualizza più offerte