Descrizione generale
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Specifiche chiave
Per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 47.2 in 1200 mm |
| Capacità | 9.2 ft³ 259.89 l |
| Peso | 410.5 lb 186.19 kg |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Raggio della punta | 28.2 in 715.2 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro