| Larghezza | 69 in 1750 mm |
| Capacità | 4.85 yd³ 3.71 m³ |
| Peso | 7785 lb 3531 kg |
| Interfaccia | Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat |
| Quantità adattatori | 4 4 |
| Dimensioni adattatore | Cat Advansys 150 Cat Advansys 150 |
| Tipo di tagliente | Diritto Diritto |