2.000 mm (79 in)

Impieghi generici 2.000 mm (79 in)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
79 in
2000 mm
Capacità
5,98 yd³
4,57 m³
Peso
8616 lb
3908 kg

Descrizione generale

La benna per impieghi generali è la scelta giusta per lavorare in detriti, terriccio e in un misto di ghiaia fine e detriti. Realizzate appositamente per escavatori Cat 390, tali benne sono costruite appositamente per operazioni di scavo e di carico su autocarro.

Caratteristiche tecniche di 2.000 mm (79 in)

Larghezza 79 in 2000 mm
Capacità 5,98 yd³ 4,57 m³
Peso 8616 lb 3908 kg

Scopri il confronto tra 2.000 mm (79 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto 1 - Resa del prodotto

Foto 1 - Resa del prodotto

360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia