900 mm (35 pollici)

Benne per scavo - Miniescavatore 900 mm (35 pollici)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
35.4 in
900 mm
Capacità
7.4 yd³
210 m³
Peso
313.1 lb
142 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Applicazione

Applicazione

Progettata per un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Design della benna

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Eccellente riempimento della benna

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Profilo della benna

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.

Caratteristiche tecniche di 900 mm (35 pollici)

Larghezza 35.4 in 900 mm
Capacità 7.4 yd³ 210 m³
Peso 313.1 lb 142 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 781 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 900 mm (35 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.