Descrizione generale
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 28.3 in 720 mm |
| Capacità | 9.9 ft³ 280 l |
| Peso | 405.7 lb 184 kg |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Raggio della punta | 41.3 in 1049 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro