Benna per impieghi gravosi di 2.000 mm (79 in)

Benna per impieghi gravosi di 2.000 mm (79 in) Impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
79 in
2.000 mm
Capacità
4,97 yd³
3,8 m³
Peso
8.087 lb
3.668 kg

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi di 2.000 mm (79 in)

Larghezza 79 in 2.000 mm
Capacità 4,97 yd³ 3,8 m³
Peso 8.087 lb 3.668 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 150 Cat� Advansys� 150

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi di 2.000 mm (79 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

Foto

Foto

Benna per impieghi gravosi
Foto
Foto

360 View

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi gravosi di 2.000 mm (79 in)

Visualizza più offerte