Benna per impieghi gravosi da 1.650 mm (66 pollici): 541-1779

Benna per impieghi gravosi da 1.650 mm (66 pollici): 541-1779 Impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
66 in
1650 mm
Capacità
2.58 yd³
1.97 m³
Peso
2635 lb
1195 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con Cat® Advansys GET
  • Accelerate l'installazione e la rimozione delle punte con il sistema senza martello GET Advansys
  • Assicurate la massima stabilità di punte e adattatori utilizzando unicamente attrezzi manuali di base con il sistema di ritenuta CapSure
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni. Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Cat

Impieghi gravosi - Soluzione di scavo a 360°

  • Per le situazioni in cui le condizioni di applicazione possono variare, le benne per impieghi gravosi sono la scelta più pratica, con larghezze che vanno da 450 a 2.150 mm (18 a 85 pollici). Grazie alla versatilità in diversi tipi di applicazione, queste benne dell'escavatore sono la scelta più diffusa in impieghi con durata della punta da 400 a 800 ore.
  • Le benne per impieghi gravosi funzionano meglio in una vasta gamma di condizioni di impatto e di abrasione, ad esempio in caso di presenza concomitante di detriti, argilla e roccia.
  • Le piastre di usura sul fondo delle benne per impieghi gravosi aumentano lo spessore del 20-40% rispetto alle benne per impieghi generici.
  • Le piastre di usura laterali sono più spesse del 17-25% rispetto alle controparti per impieghi generici.
  • Le barre laterali delle benne per impieghi gravosi per escavatori medio-grandi sono più spesse del 14-17%.
  • Le benne di potenza per impieghi gravosi bilanciano potenza ed efficienza e sono ideali in applicazioni in cui la forza di strappo e i tempi di ciclo sono fondamentali.
  • Con il tagliente lanceolato potete scavare più a fondo nella roccia. Il tagliente lanceolato agevola lo scavo nei materiali voluminosi e il caricamento nella benna.
  • Le benne per impieghi gravosi possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi da 1.650 mm (66 pollici): 541-1779

Larghezza 66 in 1650 mm
Capacità 2.58 yd³ 1.97 m³
Peso 2635 lb 1195 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-40 Per l'uso con attacco dedicato CW-40
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi da 1.650 mm (66 pollici): 541-1779 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

Foto

Foto

Benna per impieghi gravosi
Foto
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia