Tagliente di livellamento da 1.500 mm (59 pollici); OQ70/55

Tagliente di livellamento da 1.500 mm (59 pollici); OQ70/55 Impieghi generici

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
59 in
1.500 mm
Capacità
2,00 yd³
1,53 m³
Peso
2.535 lb
1.150 kg

Caratteristiche tecniche di Tagliente di livellamento da 1.500 mm (59 pollici); OQ70/55

Larghezza 59 in 1.500 mm
Capacità 2,00 yd³ 1,53 m³
Peso 2.535 lb 1.150 kg

Scopri il confronto tra Tagliente di livellamento da 1.500 mm (59 pollici); OQ70/55 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Prodotto 1 - Resa del prodotto

Prodotto 1 - Resa del prodotto

360 View

Verifica le offerte correnti per  Tagliente di livellamento da 1.500 mm (59 pollici); OQ70/55

Visualizza più offerte