457 mm, attacco imperniato

457 mm, attacco imperniato Benne per impieghi gravosi - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
18 in
457 mm
Capacità
6.4 ft³
180 l
Peso
447.5 lb
203 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Le benne per impieghi gravosi Cat® sono ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere. Ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, scavo per la realizzazione di plinti, reinterro e operazioni di scavo generali nell'edilizia, nell'architettura paesaggistica e nel settore dei servizi pubblici.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.

Caratteristiche tecniche di 457 mm, attacco imperniato

Larghezza 18 in 457 mm
Capacità 6.4 ft³ 180 l
Peso 447.5 lb 203 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 43.6 in 1108 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 457 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Panoramica benne per mini escavatore Cat®

Panoramica benne per mini escavatore Cat®

Verifica le offerte correnti per  457 mm, attacco imperniato

Visualizza più offerte