Descrizione generale
Benne per impieghi gravosi progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.
Specifiche chiave
Benne per impieghi gravosi progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Larghezza | 20 in 508 mm |
| Capacità | 3.3 ft³ 93.4 l |
| Peso | 191.8 lb 87 kg |
| Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
| Raggio della punta | 28 in 710 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro