370 mm (15")

370 mm (15") Benne per scavo - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
14.6 in
370 mm
Capacità
0.8 ft³
23 l
Peso
57.3 lb
26 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Costruzione ottimizzata

Costruzione ottimizzata

La costruzione ottimizzata assicura la realizzazione massima della forza di strappo, oltre alla capacità e alla larghezza desiderate.
Bande di usura posteriori

Bande di usura posteriori

Le bande di usura posteriori rendono più longeva la benna proteggendone il rivestimento e fornendo una maggiore quantità di materiale di usura.
Disposizione ottimale dei denti

Disposizione ottimale dei denti

Il posizionamento ottimale dei denti di nuova progettazione contribuisce alla protezione del tagliente base, dell'angolo del tagliente laterale e della piastra laterale.
Denti imbullonati di nuova progettazione

Denti imbullonati di nuova progettazione

Due bulloni per dente per un posizionamento e un'istallazione ottimali sul tagliente base. Due rinforzi sulla fascia superiore assicurano resistenza alle flessioni quando ricevono le forze di strappo e proteggono i bulloni di blocco dall'usura e dalla tranciatura.

Caratteristiche tecniche di 370 mm (15")

Larghezza 14.6 in 370 mm
Capacità 0.8 ft³ 23 l
Peso 57.3 lb 26 kg
Spessore del tagliente base 0.4 in 10 mm
Raggio della punta 17.8 in 453 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 370 mm (15") e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  370 mm (15")

Visualizza più offerte