508 mm (20")

508 mm (20") Benne per impieghi gravosi - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
20 in
508 mm
Capacità
3.6 ft³
101.9 l
Peso
207.2 lb
94 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Applicazione

Le benne per impieghi gravosi Cat® sono ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere. Ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, scavo per la realizzazione di plinti, reinterro e operazioni di scavo generali nell'edilizia, nell'architettura paesaggistica e nel settore dei servizi pubblici.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.

Caratteristiche tecniche di 508 mm (20")

Larghezza 20 in 508 mm
Capacità 3.6 ft³ 101.9 l
Peso 207.2 lb 94 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.9 in 786 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 508 mm (20") e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro