Benna per impieghi gravosi di 1.500 mm (60 in)

Benna per impieghi gravosi di 1.500 mm (60 in) Impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
60 in
1.500 mm
Capacità
2,46 yd³
1,88 m³
Peso
3.221 lb
1461 kg

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi di 1.500 mm (60 in)

Larghezza 60 in 1.500 mm
Capacità 2,46 yd³ 1,88 m³
Peso 3.221 lb 1461 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-45S Per l'uso con attacco dedicato CW-45S
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat� Advansys� 110 Cat� Advansys� 110

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi di 1.500 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

Foto

Foto

Foto

Benna per impieghi gravosi
Foto
Foto
Foto

360 View