Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 550-9670

Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 550-9670 Impieghi generici

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
51 in
1300 mm
Capacità
1.7 yd³
1.3 m³
Peso
1709 lb
775 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Lavori più rapidi

Lavori più rapidi

La benna sbagliata può costare produttività. Spendere meno tempo per ottenere maggiori risultati con benne progettate per penetrare meglio, riempire più velocemente e trasportare di più.
Sistemi intelligenti, risparmio combustibile

Sistemi intelligenti, risparmio combustibile

La benna corretta consente di risparmiare combustibile e ottenere il massimo delle prestazioni dalla potenza dell'escavatore. Il cliente può fare affidamento sul dealer Cat per soluzioni per la benna del miniescavatore, che consentano di avere più soldi nel portafoglio e meno nella pompa del combustibile.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con Cat® Advansys GET
  • Accelerate l'installazione e la rimozione delle punte con il sistema senza martello GET Advansys
  • Assicurate la massima stabilità di punte e adattatori utilizzando unicamente attrezzi manuali di base con il sistema di ritenuta CapSure
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni. Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche.
Valore duraturo

Valore duraturo

Ci si aspetta una prestazione di lunga durata dalla macchina Cat. Ci si merita lo stesso dalla benna che si monta. Ogni benna Cat è progettata per durare, sia nuova sia con kit di rigenerazione in grado di riportare rapidamente la benna a prestazioni come nuove. Siamo a disposizione dei clienti nel lungo periodo.
Oltre la benna

Oltre la benna

Si può contare sul fatto che, ovunque il lavoro conduca, la rete globale di dealer Cat è sempre presente, non solo con l'assistenza e i servizi per l'escavatore idraulico, ma anche con i pezzi di ricambio e i denti di cui si potrebbe avere bisogno. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 550-9670

Larghezza 51 in 1300 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Peso 1709 lb 775 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-40s Per l'uso con attacco dedicato CW-40s
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 550-9670 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi generali

336F con benna per impieghi generali

Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generali

311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generali

Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generali per caricare un dumper

M317F che scava con una benna per impieghi generali

Benna per impieghi generali
336F con benna per impieghi generali
Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generali
311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generali
Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generali per caricare un dumper
M317F che scava con una benna per impieghi generali

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia