Benna universale

Benna universale da 500 mm (20 pollici): 351-3349 Impieghi universali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
66 in
500 mm
Capacità
2.77 yd³
2.12 m³
Peso
683 lb
310 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata.
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva.
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Le protezioni laterali e i taglienti laterali contribuiscono a preservare le parti della benna che entrano in contatto e a passare attraverso i materiali.
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni.
  • Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche. Se avete bisogno di lasciare un pavimento livellato e pulito o scavare materiali duri, abrasivi, c'è una punta specifica.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link™.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Cat

Benna universale - Convenienza per scavi di base

  • Le benne universali sono una soluzione conveniente per esigenze di scavo di base per escavatori medio-piccoli con una durata della punta superiore a 800 ore.
  • Le applicazioni ideali per le benne universali sono i materiali a basso impatto e scarsamente abrasivi.
  • Il profilo poco profondo delle benne universali agevola lo svuotamento di materiali vischiosi, come terriccio o argilla.
  • Le benne universali possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna universale da 500 mm (20 pollici): 351-3349

Larghezza 66 in 500 mm
Capacità 2.77 yd³ 2.12 m³
Peso 683 lb 310 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna universale da 500 mm (20 pollici): 351-3349 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  Benna universale da 500 mm (20 pollici): 351-3349

Visualizza più offerte