Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9135

Benna inclinabile per la pulizia dei canali Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9135

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
72 in
1800 mm
Capacità
0.78 yd³
0.6 m³
Peso
1812 lb
822 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata.
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva.
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Le protezioni laterali e i taglienti laterali contribuiscono a preservare le parti della benna che entrano in contatto e a passare attraverso i materiali.
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni.
  • Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche. Se avete bisogno di lasciare un pavimento livellato e pulito o scavare materiali duri, abrasivi, c'è una punta specifica.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Benna inclinabile pulizia canali - Lavori sui canali con qualsiasi angolazione

Benna inclinabile pulizia canali - Lavori sui canali con qualsiasi angolazione

  • Le benne inclinabili per la pulizia di canali affronta qualsiasi situazione di livellamento, anche quelle più complesse o precise, grazie alla capacità di inclinazione idraulica di 90°, 45° a sinistra e 45° a destra, attivata da due cilindri a doppia azione. Queste benne hanno larghezze da 1.200 a 2.400 mm (48-94 pollici) e sono compatibili con escavatori da 11 a 35 tonnellate (11.000-35.000 kg).
  • Prolungate la vita del tagliente base della benna con un tagliente imbullonato (BOCE). Il BOCE protegge il tagliente base della benna, è sostituibile quando si usura e consente di ottenere una finitura liscia durante il livellamento e il reinterro.
  • I tubi flessibili idraulici si trovano nel gruppo benna, da cui sono protetti, per evitare interferenze con i materiali e riducendo le possibilità di schiacciamenti o perdite.
  • Il perno centrale ruota su cuscinetti lubrificati in acciaio temprato che riducono l'usura e garantiscono la costanza del controllo di precisione della benne nel tempo.
  • Le benne inclinabili per la pulizia di canali sono compatibili con Cat® Grade Control e dotate di staffe che ne consentono l'attacco diretto alla macchina o l'uso con attacco spinotto benna Cat o un attacco dedicato CW.
Benna inclinabile pulizia canali � Lavori sui canali con qualsiasi angolazione

Benna inclinabile pulizia canali � Lavori sui canali con qualsiasi angolazione

  • Le benne inclinabili per la pulizia di canali affronta qualsiasi situazione di livellamento, anche quelle più complesse o precise, grazie alla capacità di inclinazione idraulica di 90°, 45° a sinistra e 45° a destra, attivata da due cilindri a doppia azione. Queste benne hanno larghezze da 1.200 a 2.400 mm (48-94 pollici) e sono compatibili con escavatori da 11 a 35 tonnellate (11.000-35.000 kg).
  • Prolungate la vita del tagliente base della benna con un tagliente imbullonato (BOCE). Il BOCE protegge il tagliente base della benna, è sostituibile quando si usura e consente di ottenere una finitura liscia durante il livellamento e il reinterro.
  • I tubi flessibili idraulici si trovano nel gruppo benna, da cui sono protetti, per evitare interferenze con i materiali e riducendo le possibilità di schiacciamenti o perdite.
  • Il perno centrale ruota su cuscinetti lubrificati in acciaio temprato che riducono l'usura e garantiscono la costanza del controllo di precisione della benne nel tempo.
  • Le benne inclinabili per la pulizia di canali sono compatibili con Cat® Grade Control e dotate di staffe che ne consentono l'attacco diretto alla macchina o l'uso con attacco spinotto benna Cat o un attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9135

Larghezza 72 in 1800 mm
Capacità 0.78 yd³ 0.6 m³
Peso 1812 lb 822 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-20S Per l'uso con attacco dedicato CW-20S
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9135 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna inclinabile per pulizia canali

Benna inclinabile per pulizia canali

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna inclinabile pulizia canali da 1.800 mm (72 pollici): 509-9135

Visualizza più offerte