Impieghi generali - Tagliente di livellamento della benna da 996 mm (39 pollici): 455-0748

Impieghi generici Impieghi generali - Tagliente di livellamento della benna da 996 mm (39 pollici): 455-0748

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
39 in
996 mm
Capacità
0.93 yd³
0.70 m³
Peso
1391 lb
631 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Impieghi generali - Tagliente di livellamento della benna da 996 mm (39 pollici): 455-0748

Larghezza 39 in 996 mm
Capacità 0.93 yd³ 0.70 m³
Peso 1391 lb 631 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-30 Per l'uso con attacco dedicato CW-30
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore K80 K80
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Impieghi generali - Tagliente di livellamento della benna da 996 mm (39 pollici): 455-0748 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi generici

336F con benna per impieghi generici

Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generici

311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generici

Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generici per caricare un dumper

M317F che scava con una benna per impieghi generici

Benna per impieghi generici
336F con benna per impieghi generici
Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generici
311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generici
Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generici per caricare un dumper
M317F che scava con una benna per impieghi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Impieghi generali - Tagliente di livellamento della benna da 996 mm (39 pollici): 455-0748

Visualizza più offerte