| Larghezza | 48 in 1200 mm |
| Capacità | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Peso | 1138 lb 516 kg |
| Interfaccia | Per l'uso con attacco dedicato CW-20s Per l'uso con attacco dedicato CW-20s |
| Quantità adattatori | 6 6 |
| Dimensioni adattatore | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
| Tipo di tagliente | Diritto Diritto |
Impieghi generici Benna per impieghi generici da 1.200 mm (48 pollici): 571-2894
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza
- 48 in
- 1200 mm
- Capacità
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1138 lb
- 516 kg
Descrizione generale
Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
- Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
- I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
- Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
- Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata
- Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva
- Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat
- Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con Cat® Advansys™ GET
- Accelerate l'installazione e la rimozione delle punte con il sistema senza martello GET Advansys
- Assicurate la massima stabilità di punte e adattatori utilizzando unicamente attrezzi manuali di base con il sistema di ritenuta CapSure
- Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni. Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche.
- La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
- Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
- L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
- Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
- Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
- Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
- Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
- Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
- Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link™.
- Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
- Le benne per la pulizia di canali lavorano meglio per la pulizia di canali, lo sterro su scarpate, il livellamento di pendenze e altri lavori di finitura. Sono compatibili con escavatori da 11 a 35 tonnellate (11.000-35.000 kg) e hanno larghezze da 1.200 a 2.400 mm (48-94 pollici).
- Le benne per la pulizia di canali, le uniche con fori di drenaggio laterali per liquidi, rendono più semplice lo spostamento di materiali solidi.
- La profondità e le dimensioni compatte della benna pulizia canali rendono il lavoro in aree con spazio limitato più facile oltre la tubazione della benna per impieghi generici.
- Prolungate la vita del tagliente base della benna con un tagliente imbullonato (BOCE). Il BOCE protegge il tagliente base della benna, è sostituibile quando si usura e consente di ottenere una finitura liscia durante il livellamento e il reinterro.
- È possibile attaccare la benna pulizia canali direttamente alla macchina o utilizzarla con attacco spinotto benna Cat o un attacco dedicato CW.
- Con larghezze da 450-2600 mm (18-102 pollici) e un'ampia gamma di capacità, le benne per impieghi generali sono una soluzione adatta a escavatori di ogni dimensione.
- Le benne per impieghi generali sono adatte a materiali quali detriti, terriccio e ghiaino e ad applicazioni in cui la vita delle punte può superare le 800 ore.
- L'aggiunta di piastre extra lungo i lati, la parte inferiore e la base delle benne per impieghi generali garantisce una vita più lunga rispetto alle benne per posa cavi e condutture.
- L'uso di una benna per impieghi generali con tagliente di livellamento o punta larga permette di reinterrare un fossato, livellare un terreno o ottenere una finitura liscia.
- Le benne per impieghi generali possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.
Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 1.200 mm (48 pollici): 571-2894
Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 1.200 mm (48 pollici): 571-2894 e prodotti spesso oggetto di paragone.
- Larghezza
- 48 in
- 1200 mm
- Capacità
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1138 lb
- 516 kg
- Larghezza
- 48 in
- 1200 mm
- Capacità
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1128 lb
- 512 kg
- Larghezza
- 48 in
- 1200 mm
- Capacità
- 1 yd³
- 0.76 m³
- Peso
- 1082 lb
- 491 kg
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Benna per impieghi generali
336F con benna per impieghi generali
Escavatore 336F che carica un dumper articolato 730C con una benna per impieghi generali
311F RR che scava in un'applicazione di scavo con una benna per impieghi generali
Escavatore medio 320 che utilizza una benna per impieghi generali per caricare un dumper
M317F che scava con una benna per impieghi generali
Tecnologia e servizi compatibili
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
-
Localizzatore di attrezzature Cat PL161
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Verifica le offerte correnti per Benna per impieghi generici da 1.200 mm (48 pollici): 571-2894
Visualizza più offerte