Benna per impieghi molto gravosi di 1.450 mm (59 pollici): 568-7616

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi di 1.450 mm (59 pollici): 568-7616

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
59 in
1450 mm
Capacità
3.12 yd³
2.39 m³
Peso
5445 lb
2.470 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata.
  • Le benne Cat sono fabbricate in acciaio ad alta resistenza e resistente all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva.
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat®.
  • Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con Cat® Advansys GET
  • Accelerate l'installazione e la rimozione delle punte con il sistema senza martello GET Advansys
  • Assicurate la massima stabilità di punte e adattatori utilizzando unicamente attrezzi manuali di base con il sistema di ritenuta CapSure
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni. Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link.
  • Mantenete le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Impieghi molto gravosi - Soluzione per lo scavo dinamico

Impieghi molto gravosi - Soluzione per lo scavo dinamico

  • Le benne per impieghi molto gravosi garantiscono una produzione costante nelle applicazioni aggressive. Con una larghezza da 600 a 2.500 mm (24-98 pollici) e durata della punta da 200 a 400 ore.
  • Le applicazioni principali per le benne per impieghi molto gravosi sono sabbia a elevata concentrazione di silice, basalto e granito.
  • Le piastre di usura sul fondo delle benne per impieghi molto gravosi aumentano lo spessore del 17-38% rispetto alle benne per impieghi gravosi.
  • Le benne di potenza per impieghi molto gravosi bilanciano potenza ed efficienza. Sono perfette per le applicazioni in cui la forza di strappo e i tempi di ciclo sono fondamentali.
  • Con il tagliente lanceolato potete scavare più a fondo nella roccia. Il tagliente lanceolato agevola lo scavo nei materiali voluminosi e il caricamento nella benna.
  • Le benne per impieghi molto gravosi possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi di 1.450 mm (59 pollici): 568-7616

Larghezza 59 in 1450 mm
Capacità 3.12 yd³ 2.39 m³
Peso 5445 lb 2.470 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi di 1.450 mm (59 pollici): 568-7616 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

374F che carica un dumper articolato con una benna per impieghi molto gravosi

390F che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Escavatore grande 336 che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Benna per impieghi molto gravosi
374F che carica un dumper articolato con una benna per impieghi molto gravosi
390F che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi
Escavatore grande 336 che carica una roccia su un dumper con una benna per impieghi molto gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna per impieghi molto gravosi di 1.450 mm (59 pollici): 568-7616

Visualizza più offerte