Benna per impieghi gravosi di 1.300 mm (51 pollici): 550-9657

Benna per impieghi gravosi di 1.300 mm (51 pollici): 550-9657 Impieghi gravosi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
51 in
1300 mm
Capacità
1.7 yd³
1.3 m³
Peso
2092 lb
949 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Alte prestazioni

Alte prestazioni

  • La produttività è al meglio quando la macchina Cat è associata a una benna Cat, che abbiamo progettato appositamente per ottimizzare la forza di strappo e la potenza della macchina.
  • Il rivestimento a doppio raggio migliora il flusso di materiale nella benna. Il gioco del tallone aggiunto assicura che il fondo della benna non si trascini, riducendo i costi della manutenzione.
  • I consumi di carburante si innalzano sensibilmente durante le operazioni di scavo. Le benne Cat sono progettate per tagliare il materiale in modo veloce e migliorare il rendimento operativo globale della macchina.
  • Caricate più materiale in meno tempo. La forma e i fianchi della benna mantengono la maggior parte del materiale nella benna durante il carico.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

  • Potete contare sull'integrità strutturale della benna a lungo termine. La piastra incernierata integrata aiuta a distribuire la forza meglio di una piastra incernierata saldata
  • Le benne Cat sono fabbricate con elevata forza, in acciaio con resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti con usura eccessiva
  • Proteggete aree della benna più importanti e sottoposte a usura elevata con le parti di usura (GET, Ground Engaging Tools) Cat
  • Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con Cat® Advansys GET
  • Accelerate l'installazione e la rimozione delle punte con il sistema senza martello GET Advansys
  • Assicurate la massima stabilità di punte e adattatori utilizzando unicamente attrezzi manuali di base con il sistema di ritenuta CapSure
  • Riducete i costi della manutenzione selezionando il GET giusto per la benna e la combinazione di applicazioni. Le punte della benna sono disponibili in una varietà di opzioni per adattarsi ad applicazioni specifiche.
Versatilità e convenienza con attacchi

Versatilità e convenienza con attacchi

  • La gestione di più benne e altri attrezzi del parco macchine è più facile con un sistema di attacco. Gli attacchi consentono la condivisione su macchine di dimensioni simili e la sostituzione delle attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina.
  • Le benne che possono essere fissate con perni direttamente alla macchina sono compatibili anche con gli attacchi spinotto-benna Cat®, ad eccezione delle benne Performance con attacco spinotto-benna. Le benne Performance con attacco spinotto-benna hanno un perno incassato che ottimizza la forza di strappo, riducendo di conseguenza i tempi dei cicli della benna quando si utilizza con attacco spinotto benna Cat.
  • L'attacco spinotto-benna Cat conferisce inoltre all'operatore la possibilità di prelevare una benna in posizione inversa per pulire e regolare gli angoli con facilità.
  • Garantisce che gli attrezzi siano in sicurezza mediante un segnale udibile e visibile dalla chiusura secondaria dell'attacco, rimanendo sempre visibile all'operatore.
  • Gli attacchi rapidi spinotto-benna Cat sono compatibili con gli escavatori cingolati 311-352 e tutti gli escavatori gommati. Sono inoltre disponibili gli attacchi larghezze per scavo di fossati.
  • Gli attrezzi compatibili con il sistema di attacco dedicato CW usano cerniere ad attacco rapido fisse. Gli attacchi dedicati CW includono un sistema di bloccaggio a cuneo per mantenere gli attrezzi agganciati.
  • Gli attacchi dedicati CW sono disponibili per tutti gli escavatori cingolati e gommati.
Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

Aumentate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate Cat Connect

  • Mai perdere tempo cercando di nuovo una benna. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate benne.
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. Le benne con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® accanto all'attrezzatura sottoscritta del Product Link.
  • Mantenere le risorse in sicurezza. Le benne con un tracciamento delle risorse inviano un avviso se lasciano il limite di un sito facile da configurare.
Cat

Impieghi gravosi - Soluzione di scavo a 360°

  • Per le situazioni in cui le condizioni di applicazione possono variare, le benne per impieghi gravosi sono la scelta più pratica, con larghezze che vanno da 450 a 2.150 mm (18 a 85 pollici). Grazie alla versatilità in diversi tipi di applicazione, queste benne dell'escavatore sono la scelta più diffusa in impieghi con durata della punta da 400 a 800 ore.
  • Le benne per impieghi gravosi funzionano meglio in una vasta gamma di condizioni di impatto e di abrasione, ad esempio in caso di presenza concomitante di detriti, argilla e roccia.
  • Le piastre di usura sul fondo delle benne per impieghi gravosi aumentano lo spessore del 20-40% rispetto alle benne per impieghi generali.
  • Le piastre di usura laterali sono più spesse del 17-25% rispetto alle controparti per impieghi generali.
  • Le barre laterali delle benne per impieghi gravosi per escavatori medio-grandi sono più spesse del 14-17%.
  • Le benne di potenza per impieghi gravosi bilanciano potenza ed efficienza e sono ideali in applicazioni in cui la forza di strappo e i tempi di ciclo sono fondamentali.
  • Con il tagliente lanceolato potete scavare più a fondo nella roccia. Il tagliente lanceolato agevola lo scavo nei materiali voluminosi e il caricamento nella benna.
  • Le benne per impieghi gravosi possono essere fissate direttamente alla macchina o utilizzate con attacco spinotto benna Cat o attacco dedicato CW.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi gravosi di 1.300 mm (51 pollici): 550-9657

Larghezza 51 in 1300 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Peso 2092 lb 949 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-40 Per l'uso con attacco dedicato CW-40
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi gravosi di 1.300 mm (51 pollici): 550-9657 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

325F CR con una benna per impieghi gravosi

320F con benna per impieghi gravosi

323 che scava con una benna per impieghi gravosi

330 GC con una benna per impieghi gravosi

336 GC con 772G

Benna per impieghi gravosi
325F CR con una benna per impieghi gravosi
320F con benna per impieghi gravosi
323 che scava con una benna per impieghi gravosi
330 GC con una benna per impieghi gravosi
336 GC con 772G

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia