600 mm (24 pollici)

600 mm (24 pollici) Benne per scavo - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
11.8 ft³
333 l
Peso
507.1 lb
230 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettata per un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Interfaccia di attacco CW

Progettato per l'uso con l'interfaccia di attacco CW, che assicura una conversione rapida della benna, e con un attacco a cuneo che blocca in posizione la benna.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 11.8 ft³ 333 l
Peso 507.1 lb 230 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 29.2 in 742 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  600 mm (24 pollici)

Visualizza più offerte