500 mm (20 pollici)

500 mm (20 pollici) Benne per scavo - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
19.7 in
500 mm
Capacità
2.9 ft³
82 l
Peso
152.1 lb
69 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettata per un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Cat

Design della benna

Il design della fascia posteriore sagomata migliora la capacità di carico della benna e la produttività.
Cat

Eccellente riempimento della benna

L'angolo ottimale della fascia e l'assenza di spigoli affilati favoriscono un eccellente riempimento della benna e riducono l'accumulo di detriti.
Cat

Profilo della benna

Il profilo della benna migliorato agevola il passaggio del materiale. I fianchi rastremati della benna favoriscono lo scarico di materiali viscosi.
Cat

Interfaccia di attacco CW

Progettato per l'uso con l'interfaccia di attacco CW, che assicura una conversione rapida della benna, e con un attacco a cuneo che blocca in posizione la benna.

Caratteristiche tecniche di 500 mm (20 pollici)

Larghezza 19.7 in 500 mm
Capacità 2.9 ft³ 82 l
Peso 152.1 lb 69 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26.5 in 674 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 500 mm (20 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro